Menu Search

กันชนแบบกาว 10.0 mm 3.1 mm ใส PU

Clear PU hemisphere (dome) self-adhesive bumper on a pad.
รหัสรายการ:

461232

196704 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3168 + 2.863 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3168

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 288

ราคารวมทั้งหมด:

9,069.98 ฿

3168 x 2.863 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลียูรีเทน
สี ใส
Commodity Code 3926300090
ความสูงโดยรวม 3.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา