Menu Search

กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.5 mm | 0.65 in ; ความสูงฐาน - 10.1 mm | 0.398 in ; สี - สีดำ

กันชนทรงกระบอก PU สีดำแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-11BK

258301 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2560 + 7.0716 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2560

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2560

ราคารวมทั้งหมด:

18,103.30 ฿

2560 x 7.0716 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ทรงกระบอก
ปริมาณต่อแผ่น 128
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.9 mm
ประเภทกาว Self Adhesive
ปริมาณต่อกล่อง 2560

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา