Menu Search

กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.5 mm | 0.807 in ; ความสูงฐาน - 3.1 mm | 0.122 in ; สี - สีดำ

กันชนทรงกระบอก PU สีดำแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-24BK

1038 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2520 + 8.9187 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2520

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2520

ราคารวมทั้งหมด:

22,475.12 ฿

2520 x 8.9187 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ทรงกระบอก
ปริมาณต่อแผ่น 72
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.5 mm
ประเภทกาว Self Adhesive
ปริมาณต่อกล่อง 2520

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา