Menu Search

กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; สี - สีดำ

กันชนทรงกระบอก PU สีดำแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-41BK

12676 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1680 + 10.7257 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1680

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1680

ราคารวมทั้งหมด:

18,019.18 ฿

1680 x 10.7257 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ทรงกระบอก
ปริมาณต่อแผ่น 84
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm
ประเภทกาว Self Adhesive
ปริมาณต่อกล่อง 3360

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา