Menu Search

กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงฐาน - 4.1 mm | 0.161 in ; สี - สีดำ

กันชนทรงกระบอก PU สีดำแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-44BK

7872 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2450 + 9.4095 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2450

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2450

ราคารวมทั้งหมด:

23,053.28 ฿

2450 x 9.4095 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ทรงกระบอก
ปริมาณต่อแผ่น 98
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.1 mm
ประเภทกาว Self Adhesive
ปริมาณต่อกล่อง 2450

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา