Menu Search

กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 31.5 mm | 1.24 in ; ความสูงฐาน - 2.5 mm | 0.098 in ; สี - สีดำ

กันชนทรงกระบอก PU สีดำแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-72BK

2452 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2400 + 13.5231 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2400

ราคารวมทั้งหมด:

32,455.44 ฿

2400 x 13.5231 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ทรงกระบอก
ปริมาณต่อแผ่น 32
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.5 mm
ประเภทกาว Self Adhesive
ปริมาณต่อกล่อง 2400

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา