Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 11.1 mm ; PU ; ; ใส

กันชนนูนครึ่งวงกลม (โดม) PU ใสแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-2

148747 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5082 + 2.176 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5082

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5082

ราคารวมทั้งหมด:

11,058.43 ฿

5082 x 2.176 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ใส
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.1 mm
ความสูงโดยรวม 5.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา