Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 8.6 mm ; ใส ; ทรงกระบอก ; PU;Rubber

กันชนนูนครึ่งวงกลม (โดม) PU ใสแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-7

1269140 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5400 + 2.1862 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5400

ราคารวมทั้งหมด:

11,805.48 ฿

5400 x 2.1862 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ใส
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ทรงกระบอก
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.5 mm
ประเภทกาว Self Adhesive
ความสูงโดยรวม 2.2 mm
ปริมาณต่อแผ่น 450
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา