Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.6 mm ; PU;Rubber ;Pyramid ; สีดำ

กันชนสี่เหลี่ยมจัตุรัส PU แบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-19BK

127 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1568 + 9.6281 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1568

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1568

ราคารวมทั้งหมด:

15,096.86 ฿

1568 x 9.6281 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง Pyramid
ประเภทกาว Self Adhesive
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.6 mm
ความสูงโดยรวม 7.6 mm
ความยาวโดยรวม 20.5 mm
ความกว้างโดยรวม 20.5 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา