Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; ใส ; ; PU

กันกันชนทรงพีระมิด PU ใสแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-20

101878 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5082 + 2.469 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5082

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5082

ราคารวมทั้งหมด:

12,547.46 ฿

5082 x 2.469 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ใส
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ประเภทกาว Self Adhesive
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.2 mm
ความสูงโดยรวม 2.5 mm
ความยาวโดยรวม 10.2 mm
ความกว้างโดยรวม 10.2 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา