Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.8 mm ; ใส ; ; PU

กันชนสี่เหลี่ยมจัตุรัส PU ใสแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-29

1807741 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2940 + 10.217 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2940

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2940

ราคารวมทั้งหมด:

30,037.98 ฿

2940 x 10.217 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ใส
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.8 mm
ความสูงโดยรวม 6.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา