Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.8 mm ; สีดำ ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU;Rubber

กันชนสี่เหลี่ยมจัตุรัส PU แบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-29BK

2996 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2940 + 9.8244 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2940

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2940

ราคารวมทั้งหมด:

28,883.74 ฿

2940 x 9.8244 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ประเภทกาว Self Adhesive
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.8 mm
ความสูงโดยรวม 6.4 mm
ความยาวโดยรวม 19.8 mm
ความกว้างโดยรวม 19.8 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา