Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU;Rubber ;Pyramid ; สีดำ

กันชนสี่เหลี่ยมจัตุรัส PU แบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-32RBK

3249 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 + 4.8096 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

24,048.00 ฿

5000 x 4.8096 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง Pyramid
ประเภทกาว Self Adhesive
ความสูงโดยรวม 3.1 mm
ความยาวโดยรวม 12.7 mm
ความกว้างโดยรวม 12.7 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา