Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 25.4 mm ; สีดำ ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU;Rubber

กันชนสี่เหลี่ยมจัตุรัส PU แบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-36BK

11389 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2310 + 16.2402 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2310

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2310

ราคารวมทั้งหมด:

37,514.86 ฿

2310 x 16.2402 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ประเภทกาว Self Adhesive
ความสูงโดยรวม 4.7 mm
ความยาวโดยรวม 25.4 mm
ความกว้างโดยรวม 25.4 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา