Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ; ; สีดำ

กันชนสี่เหลี่ยมจัตุรัส PU แบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-3RBK

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 + 5.55 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

27,750.00 ฿

5000 x 5.55 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.7 mm
ความสูงโดยรวม 5.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา