Menu Search

กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.8 mm ; สีดำ ; ; PU

กันชนสี่เหลี่ยมจัตุรัส PU แบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-4BK

55 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 + 12.352 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

24,704.00 ฿

2000 x 12.352 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.8 mm
ความสูงโดยรวม 9.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา