Menu Search

บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความหนาโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; จบ - พ่นสี

รหัสรายการ:

219912E

1904 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 2,494.591 ฿
500 - 19999 2,369.862 ฿
20000 + 2,251.368 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

124,729.55 ฿

50 x 2,494.591 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 4.5 mm
แรงบิดสูงสุด 3.4 Nm
ความยาวโดยรวม 57.0 mm
ความหนาโดยรวม 13.0 mm
ความกว้างโดยรวม 51.0 mm
สี สีดำ
จบ พ่นสี
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา