Menu Search

สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยม M5 8.0 2.5 PEEK

ชุดสกรูของ PEEK พร้อมระบบซ็อกเก็ตไดรฟ์ มีความทนทานต่อสารเคมีและความร้อนได้ดีเยี่ยม (สูงถึง 260 องศาเซลเซียส) มีความต้านทานแรงดึงสูง และมีการปล่อยก๊าซออกมาต่ำในสภาพสูญญากาศสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน เสถียรภาพ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
รหัสรายการ:

20767440

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 119.703 ฿
100 + 113.718 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

2,394.06 ฿

20 x 119.703 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M5
l1 8.0
A/F 2.5
สี สีเบจ
ประเภทไดรฟ์ หัวหกเหลี่ยม
วัสดุเต็ม โพลีเอทเทอร์อีเธอร์คีโตน
วัสดุ PEEK
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
มาตรฐาน DIN 916
ความต้านทานแรงดึง N 116N/mm²

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา