Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน สกรูตัวหนอน - ขนาดเกลียว M6 x 1.0; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

สกรูตัวหนอนแบบเจาะรูนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ จำเป็นในการใช้งานที่หัวสกรูควรอยู่ชิดกับชิ้นงานขณะใช้งาน
รหัสรายการ:

464286

40840 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.958 ฿
1000 - 3999 1.865 ฿
4000 + 1.768 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

195.80 ฿

100 x 1.958 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ขนาดเกลียว M6 x 1.0
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
ประเภทสกรู สกรูตัวหนอน
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา