Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูตัวหนอน - ขนาดเกลียว M4 x 0.7; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

สกรูชุดเจาะรูนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ จำเป็นในการใช้งานที่สกรูควรอยู่ติดกับชิ้นงานขณะใช้งาน
รหัสรายการ:

50M040070R012

10101 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ความยาวเกลียว 12.0 mm
ขนาดเกลียว M4 x 0.7
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา