Menu Search

ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน สกรูตัวหนอน - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

สลักเกลียวไนลอนธรรมชาติ 6/6 อ้างอิงมาตรฐาน DIN 551 สำหรับคำแนะนำใช้งานเท่านั้น
รหัสรายการ:

50M050080R020

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 3.684 ฿
5000 - 9999 3.503 ฿
10000 + 3.327 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,684.00 ฿

1000 x 3.684 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ขนาดเกลียว M5
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทสกรู สกรูตัวหนอน
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา