Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20571016
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 + | 3.41 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 16.0 mm |
|---|---|
| D | 0.63 in |
| d1 | 9.5 mm |
| d1 | 0.374 in |
| d2 | 0.512 in |
| d2 | 13.0 mm |
| H | 13.2 mm |
| H | 0.52 in |
| h1 | 2.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.126 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 3.2 mm |
| วัสดุ | ABS |
| สี | สีดำ |
| Commodity Code | 3923509000 |