| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 + | 3.471 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.728 in |
|---|---|
| D | 18.5 mm |
| d1 | 0.453 in |
| d1 | 11.5 mm |
| d2 | 14.5 mm |
| d2 | 0.571 in |
| H | 0.492 in |
| H | 12.5 mm |
| h1 | 2.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 3.2 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.126 in |
| วัสดุ | ABS |
| สี | สีดำ |
| Commodity Code | 3923509000 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ