Menu Search

จุกอุดแผ่นโลหะ 21.5 mm สีดำ ABS

Designed to seal apertures or fill holes in sheet material. Provides a clean finish and helps prevents dirt, moisture, and contamination. Can be easily inserted into constructed openings for protective or aesthetical purposes.
รหัสรายการ:

20571030

57200 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 + 3.531 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,531.00 ฿

1000 x 3.531 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
D 21.5 mm
d1 15.0 mm
d2 18.0 mm
H 12.0 mm
h1 2.0 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ความหนาแผงสูงสุด 3.2 mm
วัสดุ ABS
สี สีดำ
Commodity Code 3923509000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา