| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 + | 8.417 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 43.3 mm |
|---|---|
| D | 1.705 in |
| d1 | 35.0 mm |
| d1 | 1.378 in |
| d2 | 1.575 in |
| d2 | 40.0 mm |
| H | 13.1 mm |
| H | 0.516 in |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.126 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 3.2 mm |
| วัสดุ | ABS |
| สี | สีดำ |
| Commodity Code | 3923509000 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ