Menu Search

ไนลอน 6/6 หัวกากบาท Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 3.8 mm | 0.15 in

สกรูหัวแบนแบบไขว้นี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย ชิ้นส่วนอ้างอิงมาตรฐาน N FE 25-121 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
รหัสรายการ:

50M020040P025

54762 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.327 ฿
10000 - 39999 1.262 ฿
40000 + 1.202 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,327.00 ฿

1000 x 1.327 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
ความยาวเกลียว 25.0 mm
ขนาดเกลียว M2
ความสูงหัว 1.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 3.8 mm
วัสดุ ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา