Menu Search

ไนลอน 6/6 หัวกากบาท Pan Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M2.5 x 0.45; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.0 mm | 0.197 in

สกรูหัวแบนแบบไขว้นี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย ชิ้นส่วนอ้างอิงมาตรฐาน N FE 25-121 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
รหัสรายการ:

50M025045P005

6270 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร
ความยาวเกลียว 5.0 mm
ขนาดเกลียว M2.5 x 0.45
ความสูงหัว 2.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.0 mm
วัสดุ ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา