Menu Search

PPA หัวกากบาท Pan Head สกรูแผ่นโลหะ - ; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

สกรูหัวแบนเกลียวปล่อยแบบไขว้นี้ทำจากโพลีฟาลาไมด์สีดำที่มีเส้นใยแก้ว 45% ทำให้สกรูนี้มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีมาก ทนต่อการใช้งานและความแข็ง อ้างอิงมาตรฐาน NF E 25-658 สำหรับคำแนะนำใช้งานเท่านั้น
รหัสรายการ:

6580351301VR

4135 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.865 ฿
10000 - 39999 7.471 ฿
40000 + 7.095 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,865.00 ฿

1000 x 7.865 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู Self-Tapping Screw
ความยาวเกลียว 25.0 mm
ความสูงหัว 3.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.5 mm
วัสดุ PPA
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา