Menu Search

PPA หัวกากบาท Pan Head สกรูแผ่นโลหะ - ; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in

สกรูหัวแบนเกลียวปล่อยแบบไขว้นี้ทำจากโพลีฟาลาไมด์สีดำที่มีเส้นใยแก้ว 45% ทำให้สกรูนี้มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีมาก ทนต่อการใช้งานและความแข็ง อ้างอิงมาตรฐาน NF E 25-658 สำหรับคำแนะนำใช้งานเท่านั้น
รหัสรายการ:

6580411301VR

5147 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.011 ฿
10000 - 39999 8.566 ฿
40000 + 8.134 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,011.00 ฿

1000 x 9.011 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบหัว Pan Head
ประเภทไดรฟ์ หัวกากบาท
ประเภทสกรู Self-Tapping Screw
ความยาวเกลียว 50.0 mm
ความสูงหัว 4.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm
วัสดุ PPA
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา