Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
7.563 ฿ - 8.385 ฿ 54 มีในสต็อก
2.0 mm
8.2 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 153948 มีในสต็อก
8.0 mm
4.0 mm
2.886 ฿ - 3.197 ฿ 8941 มีในสต็อก
2.0 mm
12.1 mm
0.617 ฿ - 0.677 ฿ 486508 มีในสต็อก
2.0 mm
5.2 mm
2.849 ฿ - 3.155 ฿ 14417 มีในสต็อก
1.7 mm
6.6 mm
2.366 ฿ - 2.622 ฿ 315499 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
1.972 ฿ - 2.185 ฿ 86582 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 8190 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
2.654 ฿ - 2.942 ฿ 1371 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
1.749 ฿ - 1.939 ฿ 22038 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
3.211 ฿ - 3.559 ฿ 2030 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
2.807 ฿ - 3.113 ฿ 35572 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
3.378 ฿ - 3.754 ฿ 80060 มีในสต็อก
1.5 mm
2.8 mm
0.612 ฿ - 0.673 ฿ 1347634 มีในสต็อก
1.7 mm
3.1 mm
2.26 ฿ - 2.506 ฿ 237971 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 520 มีในสต็อก
4.5 mm
3.1 mm
5.888 ฿ - 6.524 ฿ 1038 มีในสต็อก
8.0 mm
3.1 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 132705 มีในสต็อก
4.5 mm
2.1 mm
0.418 ฿ - 0.459 ฿ 331234 มีในสต็อก
1.7 mm
4.2 mm
1.513 ฿ - 1.67 ฿ 34526 มีในสต็อก
8.0 mm
6.2 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018080100001

ช่วงราคา
8.385 ฿ - 7.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084259935

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • ความหนา
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1095760000VR

ช่วงราคา
3.197 ฿ - 2.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.1 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018050300001

ช่วงราคา
0.677 ฿ - 0.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
486508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI1/4-4

ช่วงราคา
3.155 ฿ - 2.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.6 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-32

ช่วงราคา
2.622 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
315499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-6

ช่วงราคา
2.185 ฿ - 1.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-12

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-10

ช่วงราคา
2.942 ฿ - 2.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1371 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-8

ช่วงราคา
1.939 ฿ - 1.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-M2.5-1.3

ช่วงราคา
3.559 ฿ - 3.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-4

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-M2.5-3.6

ช่วงราคา
3.754 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.8 mm
  • ความหนา
    3.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083030200001

ช่วงราคา
0.673 ฿ - 0.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1347634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    3.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-12

ช่วงราคา
2.506 ฿ - 2.26 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237971 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081459935

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084359935

ช่วงราคา
6.524 ฿ - 5.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083259935

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.1 mm
  • ความหนา
    5.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018040100001

ช่วงราคา
0.459 ฿ - 0.418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
331234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081559935

ช่วงราคา
1.67 ฿ - 1.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    11.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ