Menu Search

แหวนรองมีบ่า

มีในสต็อก

แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
196 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน ความสูงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน สั่งซื้อ
2.264 ฿ - 2.51 ฿ 10885 มีในสต็อก
1.6 mm
4.4 mm
2.464 ฿ - 2.733 ฿ 3431 มีในสต็อก
1.6 mm
8.1 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 54360 มีในสต็อก
1.2 mm
2.9 mm
8.12 ฿ - 8.992 ฿ 126666 มีในสต็อก
8.5 mm
6.5 mm
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 459376 มีในสต็อก
2.0 mm
6.2 mm
1.016 ฿ - 1.123 ฿ 496536 มีในสต็อก
2.3 mm
4.1 mm
6.297 ฿ - 6.974 ฿ 478691 มีในสต็อก
1.7 mm
8.2 mm
3.452 ฿ - 3.823 ฿ 766641 มีในสต็อก
1.7 mm
5.2 mm
3.466 ฿ - 3.837 ฿ 114574 มีในสต็อก
15.0 mm
5.1 mm
3.666 ฿ - 4.065 ฿ 1874022 มีในสต็อก
1.3 mm
4.2 mm
4.13 ฿ - 4.575 ฿ 8020 มีในสต็อก
1.2 mm
3.2 mm
4.612 ฿ - 5.113 ฿ 5010 มีในสต็อก
8.0 mm
4.5 mm
0.664 ฿ - 0.733 ฿ 395448 มีในสต็อก
2.0 mm
10.2 mm
2.891 ฿ - 3.202 ฿ 195575 มีในสต็อก
2.0 mm
5.0 mm
2.603 ฿ - 2.886 ฿ 176648 มีในสต็อก
1.2 mm
2.3 mm
2.213 ฿ - 2.45 ฿ 3035 มีในสต็อก
1.2 mm
3.6 mm
5.526 ฿ - 6.13 ฿ 7820 มีในสต็อก
1.0 mm
3.1 mm
6.895 ฿ - 7.642 ฿ 233976 มีในสต็อก
9.0 mm
8.5 mm
0.896 ฿ - 0.984 ฿ 277218 มีในสต็อก
3.2 mm
4.5 mm
3.248 ฿ - 3.601 ฿ 2034 มีในสต็อก
1.6 mm
5.1 mm
  • จาก 10
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-8-16

ช่วงราคา
2.51 ฿ - 2.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • ความหนา
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI5/16-6

ช่วงราคา
2.733 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • ความหนา
    2.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-4-12

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.9 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081359935

ช่วงราคา
8.992 ฿ - 8.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126666 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความหนา
    13.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312081759935

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
459376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.2 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน Countersunk Insulation Washer แหวนรองไหล่ - ; ; ;

083040200001

ช่วงราคา
1.123 ฿ - 1.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
496536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
  • ความหนา
    4.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083559935

ช่วงราคา
6.974 ฿ - 6.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
478691 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018050000001

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
766641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312084459935

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
114574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    17.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018040000001

ช่วงราคา
4.065 ฿ - 3.666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1874022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNIM3-1.3

ช่วงราคา
4.575 ฿ - 4.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • ความหนา
    1.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312080459935

ช่วงราคา
5.113 ฿ - 4.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.5 mm
  • ความหนา
    13.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

018100000001

ช่วงราคา
0.733 ฿ - 0.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
395448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • ความหนา
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองบุชชิ่ง แหวนรองไหล่ - ; ; ;

1080200000VR

ช่วงราคา
3.202 ฿ - 2.891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.0 mm
  • ความหนา
    4.9 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-2-2

ช่วงราคา
2.886 ฿ - 2.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-6-24

ช่วงราคา
2.45 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความหนา
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNIM3-2.5

ช่วงราคา
6.13 ฿ - 5.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312082259935

ช่วงราคา
7.642 ฿ - 6.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233976 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.5 mm
  • ความหนา
    13.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
สีดำ ปลอกหุ้มฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

312083159935

ช่วงราคา
0.984 ฿ - 0.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
277218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.5 mm
  • ความหนา
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองฉนวน แหวนรองไหล่ - ; ; ;

MNI-10-12

ช่วงราคา
3.601 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหน้าแปลน
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • ความหนา
    4.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    ธรรมชาติ