Menu Search

บานพับแบบเปิดออกด้านข้าง - ความหนาของใบ : 6.0 mm | 0.236 in ความยาวโดยรวม : 65.0 mm | 2.559 in ความหนาโดยรวม : 15.0 mm | 0.591 in; สีดำ

เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู เหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก
รหัสรายการ:

20035518

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 75.039 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,503.90 ฿

100 x 75.039 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 6.0 mm
ความยาวโดยรวม 65.0 mm
ความหนาโดยรวม 15.0 mm
ความกว้างโดยรวม 29.0 mm
สี สีดำ
จบ พ่นสี
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
วิธีติดตั้ง สกรู
จำนวนรูยึด 6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา