Menu Search

บานพับแบบเปิดออกด้านข้าง - ความหนาของใบ : 10.0 mm | 0.394 in ความยาวโดยรวม : 80.0 mm | 3.15 in ความหนาโดยรวม : 14.5 mm | 0.571 in; ธรรมชาติ

เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู เหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก
รหัสรายการ:

20035563

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 86.625 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

8,662.50 ฿

100 x 86.625 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 10.0 mm
ความยาวโดยรวม 80.0 mm
ความหนาโดยรวม 14.5 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ โครเมี่ยมมันเงา
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
วิธีติดตั้ง สกรู
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา