Menu Search

บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 13.0 mm | 0.512 in ความยาวโดยรวม : 63.0 mm | 2.48 in ความหนาโดยรวม : 16.0 mm | 0.63 in; ธรรมชาติ

เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู เหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก
รหัสรายการ:

20035693

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 104.954 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

10,495.40 ฿

100 x 104.954 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 13.0 mm
ความยาวโดยรวม 63.0 mm
ความหนาโดยรวม 16.0 mm
ความกว้างโดยรวม 16.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ ไม่ตกแต่ง
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
วิธีติดตั้ง สกรู
จำนวนรูยึด 3

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา