Menu Search

บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 12.0 mm | 0.472 in ความยาวโดยรวม : 70.0 mm | 2.756 in ความหนาโดยรวม : 24.0 mm | 0.945 in; สีเทา

เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู เหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก
รหัสรายการ:

20035822

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 113.153 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

11,315.30 ฿

100 x 113.153 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 12.0 mm
ความยาวโดยรวม 70.0 mm
ความหนาโดยรวม 24.0 mm
ความกว้างโดยรวม 14.0 mm
สี สีเทา
จบ แผ่นโครม
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
วิธีติดตั้ง สกรู
จำนวนรูยึด 8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา