Menu Search

บานพับด้านข้าง - ความยาวโดยรวม : 66.0 mm | 2.598 in ; สีดำ

เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู เหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก
รหัสรายการ:

5931225E

7964 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 486.381 ฿
500 - 1999 462.062 ฿
2000 + 438.959 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

24,319.05 ฿

50 x 486.381 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 66.0 mm
อะแดปเตอร์ Adaptor Included
สี สีดำ
จบ พ่นสี
วัสดุเต็ม สแตนเลส
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา