Menu Search

จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

จุกอุดแถบปลดด้านข้าง LDPE ทรงกระบอกนี้มีริมปิดผนึกแบบต่อเนื่องและแถบด้านข้างกว้าง 26.5 มม. ที่แข็งแรง เหมาะกับเกลียว M12 x 1.5 และมีเส้นผ่านศูนย์กลางหัว 19.5 มม. | 0.768 นิ้ว
รหัสรายการ:

465624

503660 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.601 ฿
10000 - 39999 3.424 ฿
40000 + 3.253 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,601.00 ฿

1000 x 3.601 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ประเภท 1
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 19.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา