Menu Search

สกรูหัวฉีดแบบมีรู M3 12.0 5.5 สีเบจ PEEK

สกรูหัวฉีดแบบมีรูพรุนมีการออกแบบที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย รูปทรงหัวที่แข็งแรงช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสและช่วยกระจายน้ำหนักให้ดีขึ้น ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อน ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ผลิตจาก PEEK
รหัสรายการ:

20835132

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 82.689 ฿
100 + 78.554 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,653.78 ฿

20 x 82.689 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M3
l1 ±0.2 12.0
d2 5.5
h1 2.0
l2 1.0
h2 0.8
w1 0.8
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา