จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 4.5821 ฿ |
5000 - 19999 | 4.359 ฿ |
20000 + | 4.1359 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทบุชชิ่ง | ปิด |
---|---|
สี | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.531 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 13.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.594 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 15.1 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.252 in |
ความสูงโดยรวม | 6.4 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.063 in |
ช่วงความหนาแผง | 1.6 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E320906 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ