จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 7.0761 ฿ |
1000 - 3999 | 6.7236 ฿ |
4000 + | 6.389 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทบุชชิ่ง | ปิด |
---|---|
สี | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 27.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 1.094 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 30.9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.217 in |
ความสูงโดยรวม | 11.5 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.453 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 3.2 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.126 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E320906 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ