Menu Search

ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 23.8 mm | 0.937 in

บุชชิงแบบกดล็อคปิดนี้สามารถติดตั้งเข้ากับหน้าบานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ โดยให้การปกป้องจากขอบรูที่ขุขระบนหน้าบาน ผลิตด้วยวัสดุมาตรฐาน UL94 V-2
รหัสรายการ:

PGSB-35

27551 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 12.5906 ฿
1000 - 3999 11.9571 ฿
4000 + 11.3548 ฿
เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทบุชชิ่ง ปิด
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 32.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm
ความสูงโดยรวม 11.5 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E320906

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา