Menu Search

ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 6.4 mm | 0.031 - 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 4.7 mm | 0.187 in

บุชชิงแบบกดล็อคปิดนี้สามารถติดตั้งเข้ากับหน้าบานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ โดยให้การปกป้องจากขอบรูที่ขุขระบนหน้าบาน ผลิตด้วยวัสดุมาตรฐาน UL94 V-2
รหัสรายการ:

PGSB-4

27176 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.4304 ฿
10000 - 399999 4.2073 ฿
400000 + 3.9931 ฿
เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทบุชชิ่ง ปิด
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 57.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.9 mm
ความสูงโดยรวม 18.3 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 6.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E320906

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา