Menu Search

ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด ; สีดำ

บุชชิงเปิดแบบมาตรฐานให้การปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบคมที่ยังไม่ผ่านการปรับแต่ง ช่วยให้มีช่องเปิดที่เรียบและมีคุณสมบัติของฉนวน การออกแบบแยกชิ้นช่วยให้ประกอบเข้าในรูที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้ รูปแบบที่ทำมาให้กดเข้าได้ง่ายช่วยให้บุชชิงล็อกเข้ากับหน้าบานความหนาปกติทั่วไปได้ ทำจากวัสดุแข็งแรงและยืดหยุ่นที่คงสภาพทางความร้อนได้ตามมาตรฐานการลามไฟ UL94 V2
รหัสรายการ:

PGSB-1216A

118168 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 9.1463 ฿
5000 - 19999 8.6912 ฿
20000 + 8.254 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,573.15 ฿

500 x 9.1463 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA66
เปิด/ปิด Open/Closed
ความสูงโดยรวม 10.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอนทนความร้อน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน Heat Stabilised to UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E320906

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา