Menu Search

บุชชิ่งลดแรงตึง

มีในสต็อก

บุชชิ่งลดแรงตึงจะเปิดรับสายเคเบิล สายไฟ และท่อต่าง ๆ โดยบุชชิ่งจะปิดแน่นสนิทในทันทีที่ติดตั้งเข้าไปในรูของแผง

วัสดุที่ทนทานเป็นฉนวนกันความร้อนและลดแรงตึงได้เล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องสายเคเบิลและสายไฟที่จัดเก็บไว้จากขอบคม

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
6.8619 ฿ - 7.6026 ฿ 99 มีในสต็อก
7.4687 ฿ - 8.2763 ฿ 14541 มีในสต็อก
6.9066 ฿ - 7.6472 ฿ 22384 มีในสต็อก
บุชสนั๊บ - ; ; สีดำ

SB-1

ช่วงราคา
7.6026 ฿ - 6.8619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    12.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
บุชสนั๊บ - ; ; สีดำ

SB-3

ช่วงราคา
8.2763 ฿ - 7.4687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    12.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
บุชสนั๊บ - ; ; สีดำ

SB-2

ช่วงราคา
7.6472 ฿ - 6.9066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    12.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2