Menu Search

สกรูปิดคลุมหัวจม - หัวมาตรฐานพลาสติก

มีในสต็อก

สลักเกลียวหัวซ็อคเก็ตและสกรูเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ นิยมใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจักร การยึดแม่พิมพ์ และการจับยึด ซ็อคเก็ตช่วยให้สามารถขันได้ในกรณีที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับประแจหรือซ็อคเก็ต จำหน่ายในวัสดุ PEEK

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
78.5152 ฿ - 86.9967 ฿ 10 มีในสต็อก
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
12.0 mm
Star Drive
103.4333 ฿ - 114.6051 ฿ 10 มีในสต็อก
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
6.0 mm
Star Drive
149.7045 ฿ - 165.8778 ฿ 22 มีในสต็อก
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
16.0 mm
Star Drive
431.3029 ฿ - 477.8998 ฿ 5 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
30.0 mm
Star Drive
217.7439 ฿ - 241.2655 ฿ 135 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
12.0 mm
Star Drive
431.3029 ฿ - 477.8998 ฿ 5 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
20.0 mm
Star Drive
117.6702 ฿ - 130.3813 ฿ 10 มีในสต็อก
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
16.0 mm
Star Drive
124.791 ฿ - 138.265 ฿ 10 มีในสต็อก
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
12.0 mm
Star Drive
313.8468 ฿ - 347.7505 ฿ 5 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
25.0 mm
Star Drive
274.6963 ฿ - 304.3704 ฿ 135 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
20.0 mm
Star Drive
217.7439 ฿ - 241.2655 ฿ 15 มีในสต็อก
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
25.0 mm
Star Drive
570.1211 ฿ - 631.7135 ฿ 125 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
25.0 mm
Star Drive
71.399 ฿ - 79.1131 ฿ 51 มีในสต็อก
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
8.0 mm
Star Drive
374.355 ฿ - 414.7994 ฿ 5 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
12.0 mm
Star Drive
666.2284 ฿ - 738.194 ฿ 15 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
40.0 mm
Star Drive
235.5368 ฿ - 260.9858 ฿ 25 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
16.0 mm
Star Drive
374.355 ฿ - 414.7994 ฿ 5 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
10.0 mm
Star Drive
178.5934 ฿ - 197.8809 ฿ 5 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
8.0 mm
Star Drive
374.355 ฿ - 414.7994 ฿ 5 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
16.0 mm
Star Drive
106.9936 ฿ - 118.5536 ฿ 10 มีในสต็อก
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
8.0 mm
Star Drive
  • จาก 4
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in;ความยาวเกลียว-12.0 mm | 0.472 in

1440344

ช่วงราคา
86.9967 ฿ - 78.5152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7. 0 0 mm;ความยาวเกลียว-6.0 mm | 0.236 in

1440347

ช่วงราคา
114.6051 ฿ - 103.4333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7. 0 0 mm;ความยาวเกลียว-16.0 mm | 0.63 in

1440351

ช่วงราคา
165.8778 ฿ - 149.7045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in;ความยาวเกลียว-30.0 mm | 1.181 in

1440360

ช่วงราคา
477.8998 ฿ - 431.3029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in;ความยาวเกลียว-12.0 mm | 0.472 in

1440356

ช่วงราคา
241.2655 ฿ - 217.7439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวเกลียว-20.0 mm | 0.787 in

1440364

ช่วงราคา
477.8998 ฿ - 431.3029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in;ความยาวเกลียว-16.0 mm | 0.63 in

1440345

ช่วงราคา
130.3813 ฿ - 117.6702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7. 0 0 mm;ความยาวเกลียว-12.0 mm | 0.472 in

1440350

ช่วงราคา
138.265 ฿ - 124.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in;ความยาวเกลียว-25.0 mm | 0.984 in

1440359

ช่วงราคา
347.7505 ฿ - 313.8468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in;ความยาวเกลียว-20.0 mm | 0.787 in

1440358

ช่วงราคา
304.3704 ฿ - 274.6963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7. 0 0 mm;ความยาวเกลียว-25.0 mm | 0.984 in

1440353

ช่วงราคา
241.2655 ฿ - 217.7439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวเกลียว-25.0 mm | 0.984 in

1440365

ช่วงราคา
631.7135 ฿ - 570.1211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm | 0.217 in;ความยาวเกลียว-8.0 mm | 0.315 in

1440342

ช่วงราคา
79.1131 ฿ - 71.399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวเกลียว-12.0 mm | 0.472 in

1440362

ช่วงราคา
414.7994 ฿ - 374.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวเกลียว-40.0 mm | 1.575 in

1440367

ช่วงราคา
738.194 ฿ - 666.2284 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in;ความยาวเกลียว-16.0 mm | 0.63 in

1440357

ช่วงราคา
260.9858 ฿ - 235.5368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวเกลียว-10.0 mm | 0.394 in

1440361

ช่วงราคา
414.7994 ฿ - 374.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in;ความยาวเกลียว-8.0 mm | 0.315 in

1440354

ช่วงราคา
197.8809 ฿ - 178.5934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความยาวเกลียว-16.0 mm | 0.63 in

1440363

ช่วงราคา
414.7994 ฿ - 374.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.4 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7. 0 0 mm;ความยาวเกลียว-8.0 mm | 0.315 in

1440348

ช่วงราคา
118.5536 ฿ - 106.9936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.1 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • รูปแบบหัว
    หัวจม
  • ประเภทไดรฟ์
    Star Drive