Menu Search

ไส้ไก่พันป้องกันท่อ

อยู่ระหว่างการผลิต

Spiralguard เหมาะกับการใช้เพื่อปกป้องท่อไฮโดรลิก นิวเมติก และท่ออุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท มีเมมโมรีคืนรูปที่ยอดเยี่ยม สามารถคลุมท่อได้สูงสุดและป้องกันการบดอัดดีเยี่ยม ทนการสึกหรอสูง ผ่านการพิสูจน์ในสภาวะหนักหน่วง และทนรังสี UV ได้ดี Spiralguard เหมาะนำไปพันท่อเดี่ยวหรือหลายท่อรวมกัน และบรรจุในกล่อง จัดเก็บง่ายและสะดวก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ประเภทสินค้า ความยาวของม้วน สำหรับใช้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางสายยางที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
17,901.2331 ฿ - 19,835.1537 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
โปร่งใส
30.0 m
ไส้ไก่ - โปร่งใส, โพลีคาร์บอนเนต, 1.0 - NaN | 0.039 - NaN ;

HR4V-1/4

ช่วงราคา
19,835.1537 ฿ - 17,901.2331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวระยะห่าง
    30.0 m
  • ความยาวของม้วน
    30.0 m
  • ความหนาผนัง
    0.6 mm
  • สี
    โปร่งใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต