Menu Search

ไส้ไก่พันป้องกันท่อ -

รหัสรายการ:

SGX-75FRAS

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 37,799.3221 ฿
10 - 39 35,909.3527 ฿
40 + 34,113.8844 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

37,799.32 ฿

1 x 37,799.3221 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE
ขายต่อ ม้วน
คุณสมบัติพิเศษ High Abrasion Resistant, UV Resistant, Flame Retardant, Anti-Stat
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) High Abrasion Resistant, UV Resistant, Flame Retardant, Anti-Stat
ความยาวของม้วน 20.0 m
สำหรับใช้กับ -24 ท่อไฮโดรลิค

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา