Menu Search

คลิปสปริง - ;

คลิปนี้ทำจากสแตนเลส SAE30301 และเคลือบด้วยพลาสติกไวนิลสีดำ เพื่อป้องกันและเป็นฉนวน สามารถติดตั้งด้วยสกรู M3 หรือหมุดย้ำ และจะยึดสายกลม สายริบบิ้น และท่อได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดคลิปออก
รหัสรายการ:

STCV-1

72664 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 21.0186 ฿
10000 - 39999 19.9701 ฿
40000 + 18.9707 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

21,018.60 ฿

1000 x 21.0186 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบการยึด Screw, Rivet
วัสดุเต็ม สแตนเลส SAE 30301
วัสดุ สแตนเลส
ความกว้างโดยรวม 7.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา