Menu Search

คลิปสปริง - สีดำ ; ; อะซีทัล

ตัวยึดสายไฟนี้ทำจากอะซีตัลสีดำ และติดตั้งด้วยสกรูหรือหมุดยึดขนาด M3, #6 ระยะยึดสูงสุด 9.5 มม.
รหัสรายการ:

TC-30-1BK

4630 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.8426 ฿
10000 - 39999 1.7534 ฿
40000 + 1.6642 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,842.60 ฿

1000 x 1.8426 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบการยึด Screw, Rivet
วัสดุเต็ม อะซีทัล
วัสดุ อะซีทัล
ความสูงโดยรวม 9.5 mm
ความกว้างโดยรวม 7.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา