Menu Search

คลิปสปริง - ยึดด้วยสกรู, พลาสติก

มีในสต็อก

ข้อรัดแรงตึงเหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิลเข้าที่ให้แน่น ด้วยปลายด้านหนึ่งที่เหมาะสำหรับการยึดด้วยสกรูหรือหมุดย้ำ ที่ยึดเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการยึดอย่างรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบการยึด วัสดุ สั่งซื้อ
3.0071 ฿ - 3.3328 ฿ 10810 มีในสต็อก
สกรู
อะซีทัล
1.6642 ฿ - 1.8426 ฿ 38630 มีในสต็อก
สกรู
อะซีทัล
คลิปสปริง - ธรรมชาติ ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 9.4 mm | 0.37 in ; อะซีทัล

TC-30-1

ช่วงราคา
3.3328 ฿ - 3.0071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    อะซีทัล
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6,M3.5
คลิปสปริง - สีดำ ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 9.4 mm | 0.37 in ; อะซีทัล

TC-30-1BK

ช่วงราคา
1.8426 ฿ - 1.6642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    อะซีทัล
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6,M3.5